Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186566
XTMPIX40FC-H550W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZM40, fest, HxB=550x1000mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186566
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX40FC-H550W1000-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren