Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186589
XTSZDCKC-H1625W195-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Anschlussraum-Tür, geschlossen, H x B = 1625 x 195 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186589
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDCKC-H1625W195-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren