Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Tür zum Anschlussraum, geschlossen, HxB=1625x395 mm, IP55, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186592
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
1615 mm
|
| Produktbreite |
395 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZDCKC-H1625W395-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|