Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186605
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet, HxB=2000x300mm, IP31, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186605
Produkt Länge/Tiefe
1907 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
208 mm
Produktgewicht
5.828 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren