Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186609
XSPTC0306-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, geschlossen, IP55, für B x T = 300 x 600 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186609
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTC0306-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren