Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186689
Modellcode: XTMP2N4FCC-H550W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4, fest, HxB=550x1000mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186689
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
996 mm
Produktgewicht
40.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4FCC-H550W1000-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Abdeckung

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren