Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186712
XTSZFFPV31-W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte (feldhoch), belüftet, B=1350mm, IP31, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186712
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
32.813 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZFFPV31-W1350-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren