Dokument herunterladen () von 20

186917
Modellcode: ZFS82-T0

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext "Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen", Sprache estnisch

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
186917
EAN
4015081819690
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
ZFS82-T0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.