Dokument herunterladen () von 20

187032
Modellcode: M30C-FR100K

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, R 100 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
187032
EAN
4015081820986
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modellcode
M30C-FR100K

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Design
Flat Front
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

General information

Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potentiometer

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Nicht geplant

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Leistgsaufnahme
0,5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
100.000 Ohm

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag