Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Störlichtbogenerkennungsgerät. 32 A, 2p, C-Charakteristik, 30mA, F
Produktname |
Eaton Moeller series xPole – Fehlerlichtbogenschutzschalter AFDD+
|
Katalognummer |
187287
|
EAN |
4015081823369
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
52.5 mm
|
Produktgewicht |
0.277 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
AFDD-32/2/C/003-F
|
Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
Sortiment |
AFDD
|
Grundfunktion |
Störlichtbogen-Schutzschalter
|
Produktanwendung |
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
2-polig
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Bemessungsstrom |
32 A
|
Bemessungsstrom des Produktsortiments |
10-40 Ampere
|
Fehlerstromwert |
0.03 A
|
Empfindlichkeitstyp |
Typ F
Pulsstromempfindlich bis zu 1 kHz und ≤10 mA glatter Gleichstrom |
Typ |
AFDD+
|
Betriebsspannung |
230 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4
|
Stromprüfmarken |
Laut Beschriftung
|
Impulsstromfestigkeit |
Stoßstromfest, 3 kA
|
Frequenz |
50 Hz
|
Ableitstromtyp |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Sonstiges |
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen |
6 Kilo-Ampere
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Teststromkreis AC |
170–264 Volt AC
|
Auslösung |
kurzzeitverzögert
|
Steuerspannungstyp-Zubehör |
AC/DC
|
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung |
230 V
|
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung |
0 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
Rahmen |
45 mm
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
Einbaubreite |
54 mm
|
Gerätehöhe |
80 mm
|
Einbautiefe |
67 mm
|
Montagestil |
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
|
Schutzart |
IP20
|
Schutzart (integriert) |
IP40
|
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Doppelfunktion
|
Klemmenschutz |
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
|
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur Max |
60 °C
|
Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
Materialstärke der Sammelschiene |
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
|
Klimafestigkeit |
IEC/EN 61009
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung |
Sonstige
|
Ausführungen gemäß |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |