Dokument herunterladen () von 20

187353
Modellcode: M25LUG-IKA

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. M25 Verbindungsstück für Seiten-Vorprägungen, für die Verbindung von zwei oder mehr IP65 IKA Feuchtraum-Kleinverteiler nebeneinander

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort IKA Verbindungskabelschuh
Katalognummer
187353
EAN
4015081824113
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.235 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
M25LUG-IKA

Delivery program

Typ
  • IKA Industrieverteiler
  • IKA Professional Verteiler
  • IKA Normverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück Sicherungslasttrenngehäuse
Zubehör

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
IKA Normverteiler
Zusatzausrüstung
IKA Industrieverteiler
IKA Professional Verteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.