Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für obere Platte, BxT=1000x600 mm, IP43
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
187685
|
| EAN |
4015081853694
|
| Produkt Länge/Tiefe |
482 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
907 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XAD4-1006-T
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|