Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für obere Platte, B x T = 1350 x 800 mm, IP43
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
187692
|
| EAN |
4015081853762
|
| Produkt Länge/Tiefe |
682 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
1257 mm
|
| Produktgewicht |
21.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XAD4-13508-T
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |