Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187693

Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für obere Platte, B x T = 425 x 600 mm, IP56

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
187693
EAN
4015081853779
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAD5-0406-T

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren