Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187696
Modellcode: XAD5-1006-T

Eaton xEnergy Netz-Stromschienenanschluss für obere Platte, B x T = 1000 x 600 mm, IP56

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
187696
EAN
4015081853809
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAD5-1006-T

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren