Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187809
FRCMM-80/4/03-S/B

Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Typ B, Bfq und B+ Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstromschutzschalter, empfindlich auf alle Stromarten, 80 A, 4p, 300 mA, Typ S/B

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type B, Bfq and B+ RCCB
Katalognummer
187809
EAN
4015081854936
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Modellcode
FRCMM-80/4/03-S/B

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter
FRCmM
Typ S/B
Stromstärkewert
80 A
Merkmale
Selektiver-Typ
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22,5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
80 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
100 A (max. zulässige Vorsicherung)
Statusanzeige
Umschalter Mittelstellung
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
77.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
300 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
5 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
B
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • FRCmM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ S/B
Besondere Merkmale
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,2 % je 1 °C
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Allstromsensitiv
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
800 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
5 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 50 mm²
1,5 mm² – 16 mm² (2x)
Ausschaltzeit
40 ms verzögert - selektive Abschaltung
Selektive Abschaltung
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA mit Vorsicherung
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1.5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm²
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.