Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenträgerschiene inkl. 2 x KL29, für Gehäusebreite 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
187873
|
| EAN |
4015081855582
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-TSB-600/2KL29
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Stromstärke |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberfläche der Kontaktschiene |
Unbehandelt
|
| Montageart |
Direktanbau
Standverteiler Aufputzmontage Horizontal |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Messing
|
| Anzahl Anschlüsse |
58
|
| Anschlussmaß Anschlussvorrichtung |
Sonstiges
|
| Anziehdrehmoment - max. |
0 Nm
|
| Öffnung von Rückplatte |
50 mm
|
| Gehäusematerial |
Messing
Stahlblech |
| Schienenlänge |
436 mm
|
| Stärke |
8 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|