Dokument herunterladen () von 20

187884
Modellcode: BPZ-KR101/300

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Leitungsrangierrahmen für Standverteiler IP30, HxBxT = 100 x 1000 x 300 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187884
EAN
4015081855698
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
5.582 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR101/300

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech
Stahl
Lastkapazität - max.
350 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.