Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-DM-16-M15(24VDC)
Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
|
Katalognummer |
188266
|
EAN |
4015081861514
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
170 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.645 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NKJH CSA Class No.: 3211-04 CSA UL60947-4-1A UL File No.: E123500 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-10 |
Kataloghinweise |
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
|
Modellcode |
MSC-DM-16-M15(24VDC)
|
Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
Klasse |
CLASS 10 A
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausführung |
IEC Starter
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
10 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
16 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
Spannungsart |
DC
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
15,2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
248 A
|
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
2.6 W
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|