Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188293
XPBMB0608-BUS

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Verwendung zwischen Geräteanschlussraum/Hauptsammelschienenraum, H x B = 650 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
188293
EAN
4015081861781
Produkt Länge/Tiefe
1.5 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB0608-BUS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
6035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
26
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren