Zurücksetzen
Zurücksetzen
NZMN4-PX800-TAZ-AVE. Leistungsschalter NZM4 PXR25 – integrierte Energiemessung Klasse 1, 800 A, 3-polig, Schraubklemme, Erdschlussschutz, ARMS und Zonen-Selektivität
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
189632
|
| EAN |
4015081875795
|
| Produkt Länge/Tiefe |
501 mm
|
| Produkthöhe |
280 mm
|
| Produktbreite |
260 mm
|
| Produktgewicht |
29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Modellcode |
NZMN4-PX800-TAZ-AVE
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Erforderliches Zubehör |
NZM4-XAVS
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
B (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar) |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
106 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstiges
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Min. 5 Lamellen à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Funktionen |
Zonenselektivität
ARMS Wartungsmodus Erdschlussüberwachung Integrierter Erdschlussschutz Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz |
| Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max. |
800 x In
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
525 V
|
| Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
| Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min. |
160 x In
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Anschluss an separates Chassisteil
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
800 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
12 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
12 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
10 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
2 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
15 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
10 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
2 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
18 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
800 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
320 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
20 kA
|
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|