Zurücksetzen
Zurücksetzen
NZMH4-PX1600-TAZ-AVE. Leistungsschalter NZM4 PXR25 – integrierte Energiemessung Klasse 1, 1600 A, 3-polig, Schraubklemme, Erdschlussschutz, ARMS und Zonen-Selektivität
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
189640
|
| EAN |
4015081875870
|
| Produkt Länge/Tiefe |
501 mm
|
| Produkthöhe |
280 mm
|
| Produktbreite |
260 mm
|
| Produktgewicht |
29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Modellcode |
NZMH4-PX1600-TAZ-AVE
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Erforderliches Zubehör |
NZM4-XAVS
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
B (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
Integrierte Einschubmethode für Gerät (abziehbar) |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
284 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstige
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 5 Lamellen à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Lebensdauer, elektrisch |
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Funktionen |
Integrierter Erdschlussschutz
Zonenselektivität Erdschlussüberwachung ARMS Wartungsmodus Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz |
| Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max. |
1600 x In
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
525 V
|
| Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
| Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min. |
320 x In
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Anschluss an separates Chassisteil
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1600 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
10 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
2 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
12 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
M10 an rückseitiger Verschraubung Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
10 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
2 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
38400 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
3200 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
1600 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
640 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubverbindung
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
275 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|