Dokument herunterladen () von 20

189806
Modellcode: NZM4-XA48AC/DC-PI

Eaton Moeller series Arbeitsstromauslöser für NZM4, 48 AC/DC, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189806
EAN
4015081878017
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XA48AC/DC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung
48 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V
Geeignet für
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter
Anschlussart
Mit Push-In-Klemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden....
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
0 A
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
0 A

Produktspezifikation exportieren