Dokument herunterladen () von 20

189849
Modellcode: XLSD5GS184

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1800 x 425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
189849
EAN
4015081878444
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5GS184

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.