Dokument herunterladen () von 20

1909944
Modellcode: AFDGT

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Abschlusselement, GT

General Specifications

Produktname
Eaton Systeem 55 sonstiges Zubehör
Katalognummer
1909944
EAN
8711426212909
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
0.05 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AFDGT

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör und Armaturen, entspricht NEN 3249
Anschlusskombinationen
Ersatzteile
Besondere Merkmale
Zubehör und Anbauteile Abdichtstück für Toröffnung nach NEN 3249 Türöffnung 160 mm Mit Lochmuster Ausführung: 5 Bohrungen 8 mm
Typ
Verbindungskombinationen Zubehör und Anbauteile, entspricht NEN 3249
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil
Zubehör
Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren