Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufrüstsatz bis 690 V NZM3 4-polig ASM W600-750 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
191058
|
| EAN |
4015081915163
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.152 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPA-690V-H600-750-3
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Material |
Plastik
|