Dokument herunterladen () von 20

191067
Modellcode: CPAD-00/203

CPAD-00/203. Beleuchtung Dimmpunkt Paket, vorkonfiguriert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmpaket
Katalognummer
191067
EAN
4015081915620
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CPAD-00/203

Delivery program

Ausführung
Dimmaktor
Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
verpackte Einheiten

Technical data - electrical

Nennspannung - min.
195 V
Nennspannung - max.
253 V
Bemessungssteuerspeisestrom Is
0 mA
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Stromversorgung
Netzversorgt
Akkumulator
Ausgangsleistung - min.
0 W
Ausgangsleistung - max.
250 W

Technical data - mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Anzahl der Ausgänge
1
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Vor Ort-/Handbedienung
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.