Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

191077
XV-303-15-C00-A00-1D

Eaton XV-303 Bedienpanel, 24 V DC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, VisualDesigner

General Specifications

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
191077
EAN
7640130099166
Produkt Länge/Tiefe
403.7 mm
Produkthöhe
76.6 mm
Produktbreite
254.9 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
CUL
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
IEC/EN 61131-2
Modellcode
XV-303-15-C00-A00-1D

Produktspezifikationen

Typ
Steuerpult mit 2. Ethernet-Port
Merkmale
USB-Device
RS485
USB-Host
Target- und Web-Visualisierung
CAN
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
Steckplatz für SD-Karte
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Schnittstelle Ethernet
RS232
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
Druckerausgabe
SW Schnittstelle
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Gehäusematerial
Isoliertes Material,
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
404 mm
Produktkategorie
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Auflösung
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
344,23 x 193,54 mm
16:9
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
75.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Fronthöhe
255 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
VISUAL DESIGNER
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
Software (Projektierung): Visualisierung = Visual Designer
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 45° bei Betriebstemperatur ≤ 45°C (113°F) (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79")
bündiger Einbau
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensität der Leuchtdichte
300 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 12
IP65
Anzahl Farben des Displays
16777216
Schwingfestigkeit
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten
DRAM: 512 MByte RAM
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
kapazitiver Multitouch
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1366
Anzahl Pixel (vertikal)
768
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
21.6 W
Zulässige Spannung
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
16 W typ.
Max. 21,6 W
19,1 W
Protokoll
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren