Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

191079
XV-303-15-CE0-A00-1E

Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS als SWD-Koord.,24VDC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display,1366x768 Pixel,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD,VisualDesig

General Specifications

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
191079
EAN
7640130099180
Produkt Länge/Tiefe
403.7 mm
Produkthöhe
76.6 mm
Produktbreite
254.9 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Zertifikat(e)
CUL
IEC/EN 61131-2
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
EN 50178
Modellcode
XV-303-15-CE0-A00-1E

Produktspezifikationen

Typ
Bedienfeld mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator und 2. Ethernet-Port
Merkmale
RS232
Target- und Web-Visualisierung
Schnittstelle Ethernet
USB-Host
RS485
CAN
überlastsicher
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
USB-Device
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
Steckplatz für SD-Karte
Visualisierungssoftware VisualDesigner Runtime Lizenz integriert
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
Bitte anfragen
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
SW Schnittstelle
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
Rezepturen
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Druckerausgabe
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Kalt nach EN 60068-2-1
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Gehäusematerial
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Isoliertes Material,
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
404 mm
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Auflösung
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
16:9
344,23 x 193,54 mm
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
75.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Fronthöhe
255 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Kommunikationsschnittstelle
SWD-Master
Software
Software (Projektierung): Visualisierung = Visual Designer
VISUAL DESIGNER
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79")
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
TFT
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussart
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Datenübtrag.rate
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensität der Leuchtdichte
300 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 12
IP65
Anzahl Farben des Displays
16777216
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
Schwingfestigkeit
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Versorgungsstrom
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung
Speicher
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
NVRAM: 128kByte beibehalten
Flash: 1 GByte SLC
DRAM: 512 MByte RAM
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
SmartWire-DT-Koordinator
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1366
Anzahl Pixel (vertikal)
768
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
21.6 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
Potentialtrennung
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Stromversorgung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein
Leistungsaufnahme
Max. 21,6 W
16 W typ.
19,1 W
Protokoll
EtherNet/IP
CAN
TCP/IP
MODBUS
EtherCAT
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren