Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192701
Modellcode: XSMRF-BF-06-31

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontblende für Schmetterling, fest, B=600mm, IP31

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
192701
EAN
4015081934300
Produkt Länge/Tiefe
46.5 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
595 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMRF-BF-06-31

Delivery program

Ausführung
Blindplatte
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Einbaulage
Gerüst
Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren