Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Einlegeschild AL, cabler400 T = 600
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
192886
|
| EAN |
9010238002289
|
| Produkt Länge/Tiefe |
368 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
318 mm
|
| Produktgewicht |
1.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPEAL0406
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| RAL-Nummer |
0
|