Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192887
XSPEAL0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Einlegeschild AL, cabler600 T = 600

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
192887
EAN
9010238002296
Produkt Länge/Tiefe
368 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
493 mm
Produktgewicht
2.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPEAL0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm

Produktspezifikation exportieren