Dokument herunterladen () von 20

193081
Modellcode: XLSD3R143

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1400 x 300mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193081
EAN
9010238003835
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
292 mm
Produktgewicht
10.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD3R143

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.