Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193094
Modellcode: XSDFC-20/0375

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür für Kabelbereich, IP55, links offen, D = 800 mm / 425 + 375 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
193094
EAN
9010238004337
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
369.5 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDFC-20/0375

Delivery program

Ausführung
Fachtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren