Dokument herunterladen () von 20

193137
Modellcode: XSMFDB0606-N

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für 1600 A, Form 4B, Sammelschiene hinten, Modulbreite 600 mm, T=600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
193137
EAN
9010238004887
Produkt Länge/Tiefe
1960 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
31.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMFDB0606-N

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Metall
Ausführung
Montageset

Produktspezifikation exportieren