Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193141
Modellcode: XSMFDB0606-2-N

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset Feld LS für 1600 A 4 HSH M B = 600 T = 600

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
193141
EAN
9010238004917
Produkt Länge/Tiefe
1960 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
24.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMFDB0606-2-N

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bausatz

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren