Dokument herunterladen () von 20

193247
Modellcode: BPZ-DMT-600/15-L

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Transparente Tür (Metallblech), linkes Scharnier, interne Schließung, IP55, HxB= 1530x605 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193247
EAN
9010238007864
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1527 mm
Produktbreite
605 mm
Produktgewicht
12.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMT-600/15-L

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.