Foto ist repräsentativ
Download
RCBO C 25 A 1 + N 100 mA Empfindlichkeit F. PKNM-25/1N/C/01-F-MW
Produktname |
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
|
Katalognummer |
193614
|
EAN |
9010238026940
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.204 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Modellcode |
PKNM-25/1N/C/01-F-MW
|
Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
Grundfunktion |
FI/LS-Kombischalter
|
Polzahl |
1-polig + N
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Bemessungsstrom |
25 A
|
Fehlerstromwert |
0.1 A
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Spannungsart |
AC
|
Betriebsspannung |
240 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Ableitstromtyp |
A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Einbautiefe |
75.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Schutzart |
IP20
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion |