Eaton Z-SCH Installationsschütz, 24 V AC / 50 Hz, 2Ö, 25 A
Produktname |
Eaton Z-SCH contactor
|
Katalognummer |
193984
|
EAN |
9010238043800
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
17.7 mm
|
Produktgewicht |
0.14 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
Z-SCH24/1/25-02
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Schutzart |
IP20
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,2 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
3 W
|
Glühlampenlast - max. |
3000 W
|
Leuchtstofflampenlast - max. |
1160 VA
|
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
2552 VA
|
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1044 VA
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
440 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Gebrauchskategorie |
1
|
Nennspannung (Erregung) - max. |
26.4 V
|
Nennspannung (Erregung) - min. |
20.4 V
|
Einbautiefe |
60 mm
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|