Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194451
XMW0606CDC-C

Eaton xEnergy Netz-XW_Frontplatte geschlossen PKZ_IP55_H150

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
194451
EAN
9010238053922
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
148.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW0606CDC-C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren