Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194457
XMW0306CDV-C

Eaton xEnergy Netz-XW_Frontplatte geschlossen PKZ_IP31_H75

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
194457
EAN
9010238053984
Produkt Länge/Tiefe
38.1 mm
Produkthöhe
73.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
1.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW0306CDV-C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
75 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren