Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194462
Modellcode: XMW1206CDV-NZM-C

Eaton xEnergy Netz-XW_Frontplatte geschlossen NZM_IP31_H300

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
194462
EAN
9010238055131
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
298.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
4.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW1206CDV-NZM-C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren