Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194463
XMW1806CDV-NZM-190-C

Eaton xEnergy Main XW_Frontplatte geschlossen NZM_IP31_H450

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
194463
EAN
9010238055148
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
448.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW1806CDV-NZM-190-C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren