Eaton Moeller series xPole – HL/HL-HX LS-Schalter. HL, xPole Home, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4,5 kA
| Produktname | 
                                                Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                194815
                                             | 
| EAN | 
                                                9010238062993
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                85 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                73 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                70 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                0.456 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Modellcode | 
                                                HL-C40/3N
                                             | 
| Anwendung | 
 | 
| Polzahl | 
                                                3-polig + N
                                             | 
| Anzahl der Pole (insgesamt) | 
                                                4
                                             | 
| Anzahl der Pole (geschützt) | 
                                                3
                                             | 
| Auslösecharakteristik | 
                                                C
                                             | 
| Auslösecharakteristik | 
                                                C
                                             | 
| Stromstärkewert | 
                                                40 A
                                             | 
| Typ | 
 | 
| Spannungsart | 
                                                Wechselstrom
                                             | 
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. | 
                                                230 V
                                             | 
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 
                                                440 V
                                             | 
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 
                                                4 kV
                                             | 
| Bemessungsfrequenz - min. | 
                                                50 Hz
                                             | 
| Bemessungsfrequenz - max. | 
                                                60 Hz
                                             | 
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) | 
                                                4.5 kA
                                             | 
| Überspannungskategorie | 
                                                III
                                             | 
| Verschmutzungsgrad | 
                                                3
                                             | 
| Breite in Anzahl der modularen Abstände | 
                                                4
                                             | 
| Einbautiefe | 
                                                44 mm
                                             | 
| Schutzart | 
                                                IP20
                                             | 
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. | 
                                                1 mm²
                                             | 
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. | 
                                                25 mm²
                                             | 
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. | 
                                                1 mm²
                                             | 
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. | 
                                                25 mm²
                                             | 
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) | 
                                                40 A
                                             | 
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | 
                                                0 W
                                             | 
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | 
                                                11,5 W
                                             | 
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig | 
                                                0 W
                                             | 
| Verlustleistungsabgabevermögen | 
                                                0 W
                                             | 
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. | 
                                                75 °C
                                             | 
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.5 Heben | 
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             | 
| 10.2.6 Schlagprüfung | 
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             | 
| 10.2.7 Beschriftungen | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.3 Schutzart von Baugruppen | 
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             | 
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | 
                                                Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | 
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             | 
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | 
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             | 
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.10 Erwärmung | 
                                                Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
                                             | 
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
                                             | 
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
                                             | 
| 10.13 Mechanische Funktion | 
                                                Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
                                             | 
| Energiebegrenzungsklasse | 
                                                3
                                             | 
| Merkmale | 
                                                Gleichzeitige Schaltung N-neutral  Zusatzeinrichtungen möglich | 
| Besondere Merkmale | 
                                                Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
                                             | 
| Geeignet für | 
                                                Unterputzmontage
                                             | 
| Benutzt mit | 
                                                HL  Leitungsschutzschalter |