Dokument herunterladen () von 20

195247
Modellcode: CPAD-00/199

Eaton Moeller series xComfort – Controller. Room Controller Touch Complete, Tiefschwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
Katalognummer
195247
EAN
9010238089457
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CPAD-00/199

Delivery program

Sensortyp
Temperatur
Feuchtigkeit
Farbe
Schwarz
Tiefschwarz
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Sensor, Regler

Technical Data - Electrical

Stromversorgung
Batterie
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
0.05 W

Technical Data - Mechanical

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Montageanordnung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl Eingänge (binär)
0
Klasse (Temperatursteuerung)
IV
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Display
Lokale Bedienung
Sensor extern
Funktionen
Parallel-Betrieb möglich
Manuelle Sollwertverstellung
RAL-Nummer (Akin)
9005
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.