Dokument herunterladen () von 20

195392
Modellcode: BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM1 mehrere Montageoptionen, vertikal, HxB=200x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
195392
EAN
9010238092648
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.