Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte NZM1 mehrere Montageoptionen, vertikal, HxB=200x1000mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
195395
|
EAN |
9010238092679
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
205 mm
|
Produktbreite |
925 mm
|
Produktgewicht |
3.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-FP/S-NZM1X-5/5-1000-MV
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Stahl
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|