Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM1 mehrere Montageoptionen, vertikal, HxB=200x1200mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
195396
|
| EAN |
9010238092686
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
205 mm
|
| Produktbreite |
1125 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP/S-NZM1X-6/6-1200-MV
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|