Dokument herunterladen () von 20

196110
Modellcode: XLSD5GD1611

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1600 x 1100mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196110
EAN
9008790952722
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1540 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
33.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5GD1611

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.