Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger (komplett) für 2 x 30 x 10 mm, BT
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196194
|
| EAN |
9008790953552
|
| Produkt Länge/Tiefe |
279 mm
|
| Produkthöhe |
165 mm
|
| Produktbreite |
74 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLABT30
|
| Nennstrom - max. |
1480 A
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Polzahl |
4-polig
|